- Artikel-Nummer:
- SV 9684.960
- Produktbeschreibung
- Zur fingersicheren Abdeckung (IP 2X) von Abgangsfeldern mit NH-Sicherungs-Lastschaltleisten und Sammelschienensystem im rückwärtigen Schaltschrankbereich.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- 4 Abdeckblenden (seitlich links/rechts)
2 Abdeckblenden (oben/unten)
Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaubreite beim Einsatz von Flat-PLS
- 400 mm
- Hinweis
- Die angegebene Einbaubreite bei Einsatz der Berührungsschutzabdeckung ist nur bei Verwendung der Sammelschienenhalter 9686.060/9686.070 gegeben
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
Breite: = 600 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 6 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177936829
- ETIM 7.0
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeschreibung
-
SV Berührungsschutzabdeckung Form 2 b (Lastschaltleistenfeld), für VX (B: 600 mm)