Sammelschiene E-Cu, gelocht

Artikel-Nummer: SV 9684.012

Artikel-Nummer:
SV 9684.012
Produktbeschreibung
Sammelschienen mit integrierten Lochungen.
Material
E-Cu F30
Länge
1.185 mm
Normen
DIN EN 13 601
Querschnitt
Flachkupferschienen-Breite: 50 mm x Flachkupferschienen-Stärke: 10 mm
Lochdurchmesser
11,5 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
5,44 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
5,34
Zolltarifnummer
74071000
EAN
4028177951228
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeschreibung
SV Sammelschienen E-Cu mit integrierten Lochungen, Länge: 1185 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen