- Artikel-Nummer:
- SV 9684.010
- Produktbeschreibung
- Sammelschienen mit integrierten Lochungen.
- Material
- E-Cu F30
- Länge
- 985 mm
- Normen
- DIN EN 13 601
- Querschnitt
- Flachkupferschienen-Breite: 50 mm x Flachkupferschienen-Stärke: 10 mm
- Lochdurchmesser
- 11,5 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 4,48 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 4,38
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177951211
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeschreibung
- SV Sammelschienen E-Cu mit integrierten Lochungen, Länge: 985 mm