- Artikel-Nummer:
- SV 9684.004
- Produktbeschreibung
- Sammelschienen mit integrierten Lochungen.
- Material
- E-Cu F30
- Länge
- 385 mm
- Normen
- DIN EN 13 601
- Querschnitt
- Flachkupferschienen-Breite: 50 mmxFlachkupferschienen-Stärke: 10 mm
- Lochdurchmesser
- 11,5 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1,78 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 1,68
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177951181
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeschreibung
- SV Sammelschienen E-Cu mit integrierten Lochungen, Länge: 385 mm