- Artikel-Nummer:
- SV 9683.783
- Produktbeschreibung
- Tragrahmenset für die Aufnahme von Reiheneinbaugeräten (z. B. MCBs). Die Befestigung der Tragschienen erfolgt mit zwei Montagewinkeln an der Funktionsraum-Seitenwand. Die Abdeckung wird mittels Rändelschrauben am Tragrahmen befestigt. In Kombination mit Funktionsraumteilern, Teilmontageplatte und Seitenwandmodulen ist eine innere Unterteilung nach Form 2, 3 oder 4 möglich.
- Material
- Tragrahmen: Stahlblech, verzinkt, 1,5 mm
Abdeckung: Stahlblech, lackiert, 1,5 mm
- Lieferumfang
- Tragschienen
2 Montagewinkel
1 Abdeckung mit Ausbruch
Inkl. Befestigungsmaterial
- Für Funktionsraumhöhe
- 300 mm
- Passend für
- Breite: = 800 mm
- Anzahl Teilungseinheiten 17,5 mm
- 2 x 36
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 4 kg
- Bruttogewicht
- 4,3 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 16,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177937338
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
-
SV Tragrahmen für Reiheneinbaugeräte, 2 x 36 Teilungseinheiten, BH: 700x295 mm, für VX (B: 800 mm)