- Artikel-Nummer:
- SV 9683.738
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- 1 Verdrahtungsblende, 3-teilig
Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Für eine vertikale Leitungsführung ermöglichen Funktionsraumteiler durch vorgestanzte Ausbrüche den Einbau eines Verdrahtungskanals.
- Passend für
- Breite: = 1.000 mm
= 1.200 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 3,12 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177937567
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeschreibung
-
SV Verdrahtungsblende, 3-teilig, für VX (Breite: 1000/1200 mm)