Teilmontageplatte für Funktionsraum-Seitenwand

Artikel-Nummer: SV 9683.682

Mit und ohne Durchführung, zur direkten Befestigung an der Funktionsraum-Seitenwand.

Artikel-Nummer:
SV 9683.682
Ausführung
geschlossen
Produktbeschreibung
Zur direkten Befestigung an der Funktionsraum-Seitenwand für innere Unterteilung. Universeller Innenausbau mit Schalt- und Steuergeräten. Herstellung von zusätzlichen Montageebenen. In Kombination mit Funktionsraumteilern und Seitenwand ist eine innere Unterteilung nach Form 1 bis 4 möglich.
Material
Stahlblech, 2 mm
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Haltewinkel und Befestigungsmaterial
Für Funktionsraumhöhe
200 mm
Abmessung
Breite: 702 mm
Höhe: 193 mm
Passend für
Breite: = 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
3,46 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177935389
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Teilmontageplatte, Breite x Höhe: 702x193 mm, geschlossen, für VX (B: 800 mm)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen