Teilmontageplatte für Funktionsraum-Seitenwand

Artikel-Nummer: SV 9683.663

Mit und ohne Durchführung, zur direkten Befestigung an der Funktionsraum-Seitenwand.

Artikel-Nummer:
SV 9683.663
Ausführung
geschlossen
Produktbeschreibung
Zur direkten Befestigung an der Funktionsraum-Seitenwand für innere Unterteilung. Universeller Innenausbau mit Schalt- und Steuergeräten. Herstellung von zusätzlichen Montageebenen. In Kombination mit Funktionsraumteilern und Seitenwand ist eine innere Unterteilung nach Form 1 bis 4 möglich.
Material
Stahlblech, 2 mm
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Haltewinkel und Befestigungsmaterial
Für Funktionsraumhöhe
300 mm
Abmessung
Breite: 502 mm
Höhe: 293 mm
Passend für
Breite: = 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
3,64 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177935396
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Teilmontageplatte, Breite x Höhe: 502x293 mm, geschlossen, für VX (B: 600 mm)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen