- Artikel-Nummer:
- SV 9683.508
- Produktbeschreibung
- Zur Abdeckung der Funktionsraumteiler mit Durchführung.
- Material
- ABS
- Farbe
- Ähnlich RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 650 mm
Höhe: 251 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 1,5 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177937710
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Kunststoff-Flanschplatte für Funktionsraumteiler (Breite: 800 mm)