Kunststoff-Flanschplatte für Funktionsraumteiler

Artikel-Nummer: SV 9683.506

Zur Abdeckung der Funktionsraumteiler mit Durchführung.

Artikel-Nummer:
SV 9683.506
Produktbeschreibung
Zur Abdeckung der Funktionsraumteiler mit Durchführung.
Material
ABS
Farbe
Ähnlich RAL 9005
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Breite: 450 mm
Höhe: 251 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Gewicht/VE
1,054 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177937703
ETIM 7.0
EC000211
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Kunststoff-Flanschplatte für Funktionsraumteiler (Breite: 600 mm)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen