- Artikel-Nummer:
- SV 9683.466
- Ausführung
- Mit Belüftungsöffnung
- Produktbeschreibung
- Zur horizontalen Abtrennung von Funktionsräumen. Bildet in Kombination mit den Seitenwänden eine Formunterteilung nach Form 1 bis 4. Die Befestigung erfolgt an der Funktionsraum-Seitenwand oder am Schrankprofil. Die integrierten Ausbrüche mit vorgeprägter Ausbruchmöglichkeit dienen zur vertikalen Durchführung von Steuerleitungen oder Kabelkanälen sowie zur Durchführung von Verteil-Sammelschienen oder Verbindungssätzen.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Montagehinweis
- Zum Aufbau von Funktionsräumen als innere Formunterteilung ist die Verwendung der Funktionsraum-Seitenwände erforderlich.
- Abmessung
- Breite: 511 mm
Tiefe: 580 mm
- Passend für
- Breite: = 600 mm
Tiefe: = 600 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 5,82 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177936386
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
-
SV Funktionsraumteiler, Breite x Tiefe: 511x580 mm, für VX (Breite x Tiefe: 600x600 mm)