- Artikel-Nummer:
- SV 9683.444
- Ausführung
- Mit Belüftungsöffnung
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Montagehinweis
- Zum Aufbau von Funktionsräumen als innere Formunterteilung ist die Verwendung der Funktionsraum-Seitenwände erforderlich.
- Abmessung
- Breite: 311 mm
Tiefe: 380 mm
- Passend für
- Breite: = 400 mm
Tiefe: = 400 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 3,5 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177936423
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
-
SV Funktionsraumteiler, Breite x Tiefe: 311x380 mm, für VX (Breite x Tiefe: 400x400 mm)