Funktionsraumteiler für VX

Artikel-Nummer: SV 9683.428

Zur horizontalen Abtrennung von Funktionsräumen.

Artikel-Nummer:
SV 9683.428
Ausführung
Mit Belüftungsöffnung
Produktbeschreibung
Zur horizontalen Abtrennung von Funktionsräumen. Bildet in Kombination mit den Seitenwänden eine Formunterteilung nach Form 1 bis 4. Die Befestigung erfolgt an der Funktionsraum-Seitenwand oder am Schrankprofil. Die integrierten Ausbrüche mit vorgeprägter Ausbruchmöglichkeit dienen zur vertikalen Durchführung von Steuerleitungen oder Kabelkanälen sowie zur Durchführung von Verteil-Sammelschienen oder Verbindungssätzen.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis
Zum Aufbau von Funktionsräumen als innere Formunterteilung ist die Verwendung der Funktionsraum-Seitenwände erforderlich.
Abmessung
Breite: 1.111 mm
Tiefe: 780 mm
Passend für
Breite: = 1.200 mm
Tiefe: = 800 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Gewicht/VE
13,72 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177936430
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Funktionsraumteiler, Breite x Tiefe: 1111x780 mm, für VX (Breite x Tiefe: 1200x800 mm)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen