- Artikel-Nummer:
- SV 9683.210
- Produktbeschreibung
- Zur Montage der Maxi-PLS Sammelschienen inkl. Stirnhalter im Kabelanschlussbereich.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Höhe: 375 mm
Tiefe: 743 mm
- Passend für
- Tiefe: = 800 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 7,78 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177936126
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
-
SV Halteplatte für Maxi-PLS Sammelschienen, Breite x Tiefe: 375x743 mm, für VX (T: 800 mm)