Kunststoff-Flanschplatte für Funktionsraum-Seitenwand

Artikel-Nummer: SV 9683.040

Zum Verschließen von Kabeleinführungsöffnungen.

Artikel-Nummer:
SV 9683.040
Produktbeschreibung
Zum Verschließen von Kabeleinführungsöffnungen.
Material
PVC, 3 mm
Farbe
Ähnlich RAL 7045
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Breite: 152 mm
Höhe: 48 mm
Verpackungseinheit
10 Stück
Gewicht/VE
0,45 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177938977
ETIM 7.0
EC000211
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Kunststoff-Flanschplatte, Breite x Höhe: 152x48 mm, für Funktionsraum-Seitenwand (VX)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen