Funktionsraum-Seitenwand für VX

Artikel-Nummer: SV 9683.018

Seitliche Trennwand zur Befestigung der Teilmontageplatten und Funktionsraumteiler.

Artikel-Nummer:
SV 9683.018
Ausführung
Für Sammelschienen-Systemaufbau im Dachbereich
Produktbeschreibung
Seitliche Trennwand zur Befestigung der Teilmontageplatten und Funktionsraumteiler.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Höhe: 1.731 mm
Tiefe: 738 mm
Passend für
Höhe: = 2.000 mm
Tiefe: = 800 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Gewicht/VE
32 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177936492
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Funktionsraum-Seitenwand, Höhe x Tiefe: 1731x738 mm, für VX (Höhe x Tiefe: 2000x800 mm)
Approbationen
Lloyds Register of Shipping
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen