- Artikel-Nummer:
- VX 9682.354
- Ausführung
- mit Belüftungsöffnung
- Produktbeschreibung
- Als unterer Abschluss der modularen Frontgestaltung bei Verwendung von Teiltüren. Die Frontblenden können von außen durch Lösen der Schrauben abgenommen werden.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Frontblende
Trennsteg
Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Bei Verwendung der Frontblenden IP 2X ist für die obere Entlüftung ein Dachblech mit der Schutzart IP 2X auszuwählen
- Abmessung
- Höhe: 300 mm
- Passend für
- Breite: = 400 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 2,04 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177929852
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeschreibung
-
SV Frontblende für VX, unten, IP 2X, Breite x Höhe: 400x300 mm