Frontblende, unten, belüftet für VX

Artikel-Nummer: VX 9682.352

Als unterer Abschluss bei Verwendung von Teiltüren.

Artikel-Nummer:
VX 9682.352
Ausführung
mit Belüftungsöffnung
Produktbeschreibung
Als unterer Abschluss der modularen Frontgestaltung bei Verwendung von Teiltüren. Die Frontblenden können von außen durch Lösen der Schrauben abgenommen werden.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Frontblende
Trennsteg
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Bei Verwendung der Frontblenden IP 2X ist für die obere Entlüftung ein Dachblech mit der Schutzart IP 2X auszuwählen
Abmessung
Höhe: 300 mm
Passend für
Breite: = 1.200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
4 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177929944
ETIM 7.0
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeschreibung
SV Frontblende für VX, unten, IP 2X, Breite x Höhe: 1200x300 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung