Frontblende, oben, geschlossen für VX

Artikel-Nummer: SV 9682.324

Als oberer Abschluss bei Verwendung von Teiltüren.

Artikel-Nummer:
SV 9682.324
Ausführung
geschlossen
Produktbeschreibung
Als oberer Abschluss der modularen Frontgestaltung bei Verwendung von Teiltüren. Die Frontblenden können von außen durch Lösen der Schrauben abgenommen werden. Der zur Montage erforderliche Trennsteg ist im Lieferumfang der angebrachten Teiltüren enthalten.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Höhe: 300 mm
Passend für
Breite: = 400 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
2,26 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177929647
ETIM 7.0
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeschreibung
SV Frontblende für VX, oben, IP 54, Breite x Höhe: 400x300 mm
Approbationen
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung