- Artikel-Nummer:
- SV 9682.167
- Ausführung
- mit Sichtscheibe
- Produktbeschreibung
- Geeignet für VX Schränke anstelle von Tür oder Rückwand. Die Teiltüren können beliebig untereinander kombiniert werden. Am oberen und unteren Ende ist jeweils eine Frontblende erforderlich. Türanschlag wahlweise rechts oder links möglich. Bei Türen ohne Sichtscheibe (Höhe 600 – 1000 mm) ist der Einbau des Monitorrahmens 2305.000 möglich. Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze, Ausführung A.
- Material
- Stahlblech, 2 mm
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
- Oberfläche
- Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Teiltür
Trennsteg
Scharniere
Verschlussteile
Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Öffnungswinkel der Teiltüren max. 130°
- Verschluss
- Anzahl Verschlüsse: 2
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 600 mm
- Passend für
- Breite: = 600 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 54
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 7,98 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177928770
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeschreibung
-
SV Teiltür für VX, Breite x Höhe: 600x600 mm, mit Sichtscheibe