- Artikel-Nummer:
- SV 9681.846
- Produktbeschreibung
- Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Aufbauhöhe
- 72 mm
- Passend für
- Breite: = 400 mm
Tiefe: = 600 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 4,88 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177926738
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeschreibung
-
SV Dachblech für VX, BT: 400x600 mm, IP 2X, H: 72 mm, mit Belüftungsöffnung