- Artikel-Nummer:
- SV 9681.682
- Produktbeschreibung
- Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Breite: = 800 mm
Tiefe: = 1.200 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 13,36 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177954045
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeschreibung
- SV Dachblech, BT: 800x1200mm, IP 55, für VX, VX-IT
- Dokumentationen
- Anleitung