Dachblech IP 55, geschlossen für VX, VX IT

Artikel-Nummer: SV 9681.680

Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach anderer Schränke.

Artikel-Nummer:
SV 9681.680
Produktbeschreibung
Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Breite: = 800 mm
Tiefe: = 1.000 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
11,24 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177954076
ETIM 7.0
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeschreibung
SV Dachblech, BT: 800x1000mm, IP 55, für VX, VX-IT
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung