- Artikel-Nummer:
- SV 9681.666
- Produktbeschreibung
- Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Breite: = 600 mm
Tiefe: = 600 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 5,56 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177926813
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeschreibung
- SV Dachblech für VX, Breite x Tiefe: 600x600 mm, IP 55
- Dokumentationen
- Anleitung