Dachblech IP 55, geschlossen für VX, VX IT

Artikel-Nummer: SV 9681.662

Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach anderer Schränke.

Artikel-Nummer:
SV 9681.662
Produktbeschreibung
Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Breite: = 600 mm
Tiefe: = 1.200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
10,24 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177954069
ETIM 7.0
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeschreibung
SV Dachblech, BT: 600x1200mm, IP 55, für VX, VX-IT
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung