Dachblech für Kabeleinführungsflansche für VX, VX IT

Artikel-Nummer: SV 9681.588

Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach anderer Schränke.

Artikel-Nummer:
SV 9681.588
Produktbeschreibung
Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Anzahl benötigter Kabeleinführungsflansche
8
Passend für
Breite: = 800 mm
Tiefe: = 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
6,54 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177926547
ETIM 7.0
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeschreibung
SV Dachblech für VX, Breite x Tiefe: 800x800 mm, für Kabeleinführungsflansch
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung