- Artikel-Nummer:
- SV 9681.204
- Produktbeschreibung
- Zum nachträglichen Anbau an Teiltüren. Die Montagelochleisten besitzen ein 25 mm-Maßraster und können für individuelle Anbauten, wie z. B. Kabelkanäle, Schlauchhalter etc., an der Türrückseite verwendet werden. Lochdurchmesser der Montagelochleiste: 4,5 mm.
- Material
- Stahlblech, 1 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Länge
- 198 mm
- Montagehinweis
- Für Schrankbreite 1000 mm: 1 x 9681.204 und 1 x 9681.206
- Abmessung
- Länge: 198 mm
- Passend für
- Breite: 400 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 200 ‐ 800 mm
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Gewicht/VE
- 0,64 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177930353
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Produktbeschreibung
-
SV Montage-Lochleiste, L: 198 mm, für Teiltür BH: 400x150-800 mm