- Artikel-Nummer:
- SV 9677.925
- Produktbeschreibung
- Zur frontseitigen Abdeckung des Anschlussblockes.
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Abmessung
- Breite: 105 mm
Höhe: 245 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,32 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177806368
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeschreibung
- SV Berührungsschutzabdeckung, für Anschlussblock SV 9677910/915/920
- Approbationen
- UL + C-UL (listed)