Anschlussblock

Artikel-Nummer: SV 9677.920

Zum Anschluss von Leitungen oder lamellierten Kupferschienen.

Artikel-Nummer:
SV 9677.920
Produktbeschreibung
Zum Anschluss von Leitungen oder lamellierten Kupferschienen.
Material
Stahlblech, verzinkt
E-Cu, verzinnt
Leitungsabgang
oben/unten
Anschlussart (elektrisch)
Kabelschuh M12
Bemessungsstrom max.
1.600 A
Abmessung
Breite: 98 mm
Anschluss für Rundleiter-Querschnitte
240 mm²
Passend für Sammelschienen
Höhe: 10 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
1,66 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
1,471
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177806351
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Anschlussblock, 1600 A, 690 V, 1-polig, Leitungsabgang oben/unten, Rundleiteranschluss 240 mm²
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen