Anschlussadapter

Artikel-Nummer: SV 9677.905

Zum Anschluss von Rundleitern. Für Schienensysteme mit 185 mm Mittenabstand.

Artikel-Nummer:
SV 9677.905
Material
Chassis: Glasfaserverstärkter Polyester
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Berührungsschutzabdeckung
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
185 mm
Leitungsabgang
oben/unten
Anschlussart (elektrisch)
Schraube M12
Polzahl
3-polig
Bemessungsstrom max.
1.400 A
Bemessungsbetriebsspannung
690 V, 3~
Hinweis
Bei Einsatz der Komponenten auf Sammelschienen mit Berührungsschutzabdeckung ist die Verwendung der Kontaktklemme erforderlich
Abmessung
Breite: 100 mm
Höhe: 960 mm
Anschluss von Rundleitern
6 ‐ 300 mm²
Passend für Sammelschienen
Höhe: 10 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
11 kg
Bruttogewicht
11,5 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
4,41
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177705296
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeschreibung
SV Anschlussadapter, 1400 A, 690 V, 3-polig, 185 mm, Leitungsabgang unten, Rundleiteranschluss 6-300 mm²
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen