- Artikel-Nummer:
- SV 9677.900
- Material
- Chassis: Glasfaserverstärkter Polyester
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
- Farbe
- RAL 7035
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 185 mm
- Leitungsabgang
- oben/unten
- Anschlussart (elektrisch)
- Schraube M12
- Anzahl Pole
- 3-polig
- Bemessungsstrom max.
- 800 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V, 3~
- Hinweis
- Bei Einsatz der Komponenten auf Sammelschienen mit Berührungsschutzabdeckung ist die Verwendung der Kontaktklemme erforderlich
- Abmessung
- Breite: 100 mm
Höhe: 665 mm
- Anschluss für Rundleiter-Querschnitte
- 6 ‐ 240 mm²
- Passend für Sammelschienen
- Höhe: 10 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 5 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 3,128
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177705289
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeschreibung
-
SV Anschlussadapter, 800 A, 690 V, 3-polig, 185 mm, Leitungsabgang oben/unten, Rundleiteranschluss 6-240 mm²