- Artikel-Nummer:
- SV 9677.885
- Produktbeschreibung
- Kompakte Bauweise ohne Änderung der Einbautiefe durch mechanische Integration in die Aufbaukomponenten (185 mm Mittenabstand), dies ermöglicht einen platzsparenden Aufbau.
- Material
- Polyamid
- Für Baugröße
- 3
- Passend für Best.-Nr.
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- 9677.340
- 9677.770
- 9677.780
- 9677.900
- Bemessungsleistung
- 2,5 VA
- Anschlussart (elektrisch)
- Rahmenklemme
- Isolierstoffklasse
- H
- Primärstrom
- 600 A
- Sekundärstrom
- 5 A
- Genauigkeitsklasse
- 1
- Prüfgrundlage
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Anschluss von Rundleitern
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Bemessungsfrequenz
- 50 ‐ 60 Hz
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,168 kg
- Bruttogewicht
- 0,17 kg
- Zolltarifnummer
- 85044085
- EAN
- 4028177971578
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeschreibung
- SV Stromwandler 600 A/5 A für NH-Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 3 /Anschluss- und Geräteadapter (SV 9677.XXX)