Berührungsschutzabdeckung für Geräteadapter

Artikel-Nummer: SV 9677.798

Zur frontseitigen Abdeckung des Verbindungssatzes.

Artikel-Nummer:
SV 9677.798
Produktbeschreibung
Zur frontseitigen Abdeckung des Verbindungssatzes. Wahlweise kann die Abdeckung auch für den Kabelanschluss des Schaltgerätes eingesetzt werden. Die Abdeckblenden ermöglichen das Verschließen offener Kabelzugänge in der Berührungsschutzabdeckung.
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Lieferumfang
Inkl. Abdeckblenden
Passend für Hersteller (Typ)
Schneider Electric (NS1600)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1 kg
Bruttogewicht
1,3 kg
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177805378
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Produktbeschreibung
SV Berührungsschutzabdeckung, für Geräteadapter SV 967770X/71X, (Schneider Electric - NS1600)
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen