- Artikel-Nummer:
- SV 9677.792
- Produktbeschreibung
- Zur frontseitigen Abdeckung des Verbindungssatzes. Wahlweise kann die Abdeckung auch für den Kabelanschluss des Schaltgerätes eingesetzt werden. Die Abdeckblenden ermöglichen das Verschließen offener Kabelzugänge in der Berührungsschutzabdeckung.
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
- Lieferumfang
- Inkl. Abdeckblenden
- Passend für Hersteller (Typ)
- ABB (Tmax T7)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1,26 kg
- Zolltarifnummer
- 39191019
- EAN
- 4028177805347
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeschreibung
-
SV Berührungsschutzabdeckung, für Geräteadapter SV 967770X/71X, (ABB - Tmax T7)