- Artikel-Nummer:
- SV 9677.750
- Produktbeschreibung
- Vorkonfektionierter Verbindungssatz für marktgängige Leistungsschalter (MCCB). Zur elektrischen Verbindung zwischen Schalter und Geräteadapter (3-polig).
- Material
- E-Cu
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für Best.-Nr.
- 9677.710
- 9677.715
- Passend für Hersteller (Typ)
- ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A)
- Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 10,3 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 8,253
- Zolltarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177707030
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Verbindungssatz, für Geräteadapter, SV 9677710/715, (ABB Tmax, Schneider NS)