Verbindungssatz für Geräteadapter

Artikel-Nummer: SV 9677.730

Vorkonfektionierter Verbindungssatz für marktgängige Leistungsschalter (MCCB). Zur elektrischen Verbindung zwischen Schalter und Geräteadapter (3-polig).

Artikel-Nummer:
SV 9677.730
Produktbeschreibung
Vorkonfektionierter Verbindungssatz für marktgängige Leistungsschalter (MCCB). Zur elektrischen Verbindung zwischen Schalter und Geräteadapter (3-polig).
Material
E-Cu
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für Best.-Nr.
9677.700
9677.705
Passend für Hersteller (Typ)
ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A)
Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
8,71 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
8,707
Zolltarifnummer
74198090
EAN
4028177707054
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Verbindungssatz, für Geräteadapter, SV 9677700/705, (ABB Tmax, Schneider NS)
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen