- Artikel-Nummer:
- SV 9677.610
- Produktbeschreibung
- Zum bohrungslosen Verbinden von rechteckförmigen Sammelschienen.
- Material
- E-Cu
- Oberfläche
- Verzinnt
- Länge
- 40 mm
- Für Sammelschiene mit Abmessung (mm) / Benötigte Menge pro Schiene
- 40 x 10 / 1
80 x 10 / 2
100 x 10 / 1
- Hinweis
- Bei Verwendung einer Sammelschiene 100 x 10 mm wird je 1 Stück 9677.610 und 9677.620 benötigt
- Passend für Sammelschienen
- 40 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- 100 x 10 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,49 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,407
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177705388
- ETIM 7.0
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Produktbeschreibung
-
SV Schienenverbinder, für E-Cu 40/80/100x10 mm, L: 40 mm