- Artikel-Nummer:
- SV 9677.541
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung von Sammelschienensystemen mit 185 mm Mittenabstand im Schaltschrank.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- 2 Systembefestigungen (links/rechts)
2 Montage-Chassis
Inkl. Befestigungsmaterial
Systembefestigung (mittig)
- Montagehinweis
- Zur variablen Tiefenverstellung des Sammelschienensystems im Schaltschrank ist zusätzlich das System-Chassis 23 x 64 mm für VX (für innere Montageebene) erforderlich. Die Auswahl erfolgt entsprechend der Schranktiefe.
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 5,54 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177923331
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
-
SV Systembefestigung für VX (B: 1200 mm), für Sammelschienenhalter SV 9677500