Kontaktklemme für NH-Lasttrennschaltleisten

Artikel-Nummer: SV 9677.485

Zur bohrungslosen Montage der NH-Lasttrennschaltleisten auf Schienensysteme mit 185 mm Mittenabstand.

Artikel-Nummer:
SV 9677.485
Produktbeschreibung
Zur bohrungslosen Montage der NH-Lasttrennschaltleisten auf Schienensysteme mit 185 mm Mittenabstand.
Material
Stahlblech, verzinkt
E-Cu, verzinnt
Polyamid
Hinweis
Einsatz nur auf Sammelschienensystem mit Berührungsschutzabdeckung (Abdeckprofil, geschlitzt) möglich
Für Baugröße
1 - 3
Verpackungseinheit
3 Stück
Nettogewicht
0,456 kg
Bruttogewicht
0,503 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,151
Zolltarifnummer
73182900
EAN
4028177806900
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeschreibung
SV Kontaktklemme, für NH-Lasttrennschaltleiste, Gr. 1-3 (185 mm)
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen