Anschlussraum-Abdeckung, rückseitig für NH-Lasttrennschaltleisten

Artikel-Nummer: SV 9677.412

Zur Gewährleistung des rückseitigen Berührungsschutzes im Kabelanschlussbereich bei Verwendung von Kabelschuhen mit langen Presshülsen.

Artikel-Nummer:
SV 9677.412
Produktbeschreibung
Zur Gewährleistung des rückseitigen Berührungsschutzes im Kabelanschlussbereich bei Verwendung von Kabelschuhen mit langen Presshülsen. In Verbindung mit der Anschlussraum-Abdeckung für den Frontbereich (9677.400/.410) wird somit ein umlaufender Berührungsschutz des Anschlussraumes erzielt.
Material
Polyamid
Farbe
RAL 7035
Für Baugröße
1 - 3
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,158 kg
Zolltarifnummer
85472000
EAN
4028177806863
ETIM 7.0
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Produktbeschreibung
SV Anschlussraum-Abdeckung, für NH-Lasttrennschaltleiste, Gr. 1-3 (185 mm)