- Artikel-Nummer:
- SV 9677.405
- Produktbeschreibung
- Kaskadierfähige Anschlussraum-Abdeckung zur Gewährleistung des Berührungsschutzes im Kabelanschlussbereich bei Verwendung von Kabelschuhen mit langen Presshülsen.
- Material
- Polycarbonat
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
- Für Baugröße
- 00
- Passend für Best.-Nr.
- 9677.000
- 9677.010
- 9677.015
- 9677.025
- Leitungsabgang
- oben
- Hinweis
- Bei Einsatz der NH-Sicherungs-Lastschaltleisten mit Leitungsabgang oben ist die Verwendung der Anschlussraum-Abdeckung zwingend erforderlich
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,14 kg
- Zolltarifnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177705142
- ETIM 7.0
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeschreibung
-
SV Anschlussraum-Abdeckung, für NH-Sicherungs-Lastschaltleiste, Gr. 00, Leitungsabgang oben (185 mm)