- Artikel-Nummer:
- SV 9677.402
- Produktbeschreibung
- Zur Gewährleistung des rückseitigen Berührungsschutzes im Kabelanschlussbereich bei Verwendung von Kabelschuhen mit langen Presshülsen. In Verbindung mit der Anschlussraum-Abdeckung für den Frontbereich (9677.400/.410) wird somit ein umlaufender Berührungsschutz des Anschlussraumes erzielt.
- Material
- Polyamid
- Farbe
- RAL 7035
- Für Baugröße
- 00
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,086 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177806856
- ETIM 7.0
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeschreibung
- SV Anschlussraum-Abdeckung, für NH-Lasttrennschaltleiste, Gr. 00 (185 mm)