- Artikel-Nummer:
- SV 9677.060
- Ausführung
- 3-polig schaltbar
- Funktionsweise
- Bedienerunabhängiges Schalten durch automatisches Sprungschaltwerk
- Sicheres Trennen der Kontakte durch Doppelunterbrechung
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Kontaktbahnen: partiell versilbertes Hartkupfer
- Farbe
- Chassis: RAL 7035
Deckel: RAL 7001
Griff: RAL 7016
- Für NH-Größe
- 00
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 185 mm
- Leitungsabgang
- unten
- Anschlussart (elektrisch)
- Schraube M8
- Montageart
- Klemmbefestigung
- Anzahl Pole
- 3-polig
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V, 3~
- Bemessungsbetriebsstrom max.
- 160 A
- Prüfgrundlage
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
- Für Wandlereinbau
- Ja
- Abmessung
- Breite: 50 mm
Höhe: 676 mm
- Anschluss für Rundleiter
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Passend für Sammelschienen
- Höhe: 10 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 5,28 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 1,072
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177806689
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Produktbeschreibung
-
SV NH-Lasttrennschaltleiste, Gr. 00, 160 A, 690 V, 3-polig, Schraube M8, 185 mm, Leitungsabgang unten, Klemmbefestigung