NH-Sicherungs-Lastschaltleiste

Artikel-Nummer: SV 9677.025

3-polig, für Schienensysteme mit 185 mm Mittenabstand.

Artikel-Nummer:
SV 9677.025
Ausführung
3-polig schaltbar
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Kontaktbahnen: partiell versilbertes Hartkupfer
Farbe
Chassis: RAL 7035
Deckel: RAL 7001
Griff: RAL 7016
Für NH-Größe
00
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
185 mm
Leitungsabgang
oben/unten
Anschlussart (elektrisch)
Rahmenklemme
Anzahl Pole
3-polig
Bemessungsbetriebsspannung
690 V, 3~
Bemessungsbetriebsstrom max.
160 A
Hinweis
Bei Einsatz der Komponenten auf Sammelschienen mit Berührungsschutzabdeckung ist die Verwendung der Kontaktklemme erforderlich
Prüfgrundlage
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
Für Wandlereinbau
Ja
Abmessung
Breite: 50 mm
Höhe: 670 mm
Anschluss für Rundleiter-Querschnitte
1,5 ‐ 95 mm²
Passend für Sammelschienen
Höhe: 10 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
2,66 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,606
Zolltarifnummer
85365080
EAN
4028177707108
ETIM 7.0
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Produktbeschreibung
SV NH-Sicherungs-Lastschaltleiste, Gr. 00, 160 A, 690 V, 3-polig, Rahmenklemme, 185 mm, für Stromwandler-Einbau
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen