Gewindebolzen für Nutensteine und Gleitmuttern

Artikel-Nummer: SV 9676.976

Zur Befestigung der Anschlusskomponenten, wie z. B. Kabelschuhe.

Artikel-Nummer:
SV 9676.976
Produktbeschreibung
Für individuelle Anschlussmöglichkeiten.
Material
Stahl
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für Sammelschienen
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
Abmessung
Gewinde: M10
Gewindelänge: 70 mm
Verpackungseinheit
8 Stück
Gewicht/VE
0,392 kg
Zolltarifnummer
73181900
EAN
4028177606999
ETIM 7.0
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Produktbeschreibung
SV Gewindebolzen, M10, L: 70 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen