Schraube für Verbindungskomponenten

Artikel-Nummer: SV 9676.968

Zur Verbindung von Anschlusswinkel und einem Verbindungssatz (3- und 4-polig verwendbar).

Artikel-Nummer:
SV 9676.968
Produktbeschreibung
Zur Verbindung von Komponten, wie z. B. Anschlusswinkel und Verbindungssatz.
Material
Stahl, verzinkt
Lieferumfang
Inkl. 8 Muttern und 16 Spannscheiben
Abmessung
Gewinde: M10
Gewindelänge: 80 mm
Verpackungseinheit
8 Stück
Gewicht/VE
0,592 kg
Zolltarifnummer
73181900
EAN
4028177625891
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Schraubverbindung, M10x80 mm
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen