- Artikel-Nummer:
- SV 9676.967
- Produktbeschreibung
- Zur Verbindung von Komponten, wie z. B. Anschlusswinkel und Verbindungssatz.
- Material
- Stahl, verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. 8 Muttern und 16 Spannscheiben
- Abmessung
- Gewinde: M10
Gewindelänge: 60 mm
- Verpackungseinheit
- 8 Stück
- Gewicht/VE
- 0,512 kg
- CFP/VE (Cradle-to-Gate)
- 2 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur CFP-Klasse
- Kategorie B: CFP-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177625884
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
-
SV Schraube M10x60 mm