Schraube für Verbindungskomponenten

Artikel-Nummer: SV 9676.966

Zur Verbindung von Anschlusswinkel und einem Verbindungssatz (3- und 4-polig verwendbar).

Artikel-Nummer:
SV 9676.966
Produktbeschreibung
Zur Verbindung von Komponten, wie z. B. Anschlusswinkel und Verbindungssatz.
Material
Stahl, verzinkt
Lieferumfang
Inkl. 8 Muttern und 16 Spannscheiben
Abmessung
Gewinde: M10
Gewindelänge: 40 mm
Verpackungseinheit
8 Stück
Gewicht/VE
0,432 kg
CFP/VE (Cradle-to-Gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur CFP-Klasse
Kategorie B: CFP-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73181900
EAN
4028177625877
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Schraube M10x40 mm
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen