Schraube M10

Artikel-Nummer: SV 9676.816

Zur Befestigung der Direktanschlussklemme, Anschlussplatte, Sammelschienenkralle oder des Anschluss-Sets an Sammelschienensystemen mit Flachkupferschienen.

Artikel-Nummer:
SV 9676.816
Produktbeschreibung
Zur Befestigung der Sammelschienenkralle oder Anschlusskomponenten an ein Sammelschienensystem aus Flachkupfer.
Material
Edelstahl
Abmessung
Gewinde: M10
Gewindelänge: 160 mm
Verpackungseinheit
8 Stück
Nettogewicht
0,8 kg
Bruttogewicht
0,884 kg
Zolltarifnummer
73181900
EAN
4028177626300
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Schraubverbindung, M10x160 mm