- Artikel-Nummer:
- SV 9676.811
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung der Sammelschienenkralle oder Anschlusskomponenten an ein Sammelschienensystem aus Flachkupfer.
- Material
- Edelstahl
- Abmessung
- Gewinde: M10
Gewindelänge: 110 mm - Verpackungseinheit
- 8 Stück
- Gewicht/VE
- 0,648 kg
- Zolltarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177626256
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Schraubverbindung, M10x110 mm